Publicar produtos
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light

    Cylinder LED Pendant Light

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente cilíndrica de LED 12303 da Alcon Lighting oferece iluminação precisa para ambientes internos comerciais, residenciais e arquitetônicos. O cilindro de 7,6 cm (3 polegadas) possui um design elegante, adequado para locais úmidos, com índice de reprodução de cor (IRC) de 90. As opções de temperatura de cor incluem uma temperatura fixa ou um modo de dimerização suave, com ajuste de 3100K a 2000K. Compatível com dimmers de 3 fios ELV, 2 fios incandescentes e 5 fios 0-10V, esta solução de iluminação suspensa proporciona iluminação versátil e de alta qualidade para escritórios, lojas, interiores de estabelecimentos de hotelaria e aplicações residenciais modernas.
    Especificação
    • Construction: Spun aluminum housing

      Cylinder: D 3.75", H 6.75"

      Canopy: D 4.375", H 2.25"

      Finish: White, silver, black

      Regressed depth: Approx. 1/2"

      Beam spread: 70° flood installed, 38° narrow flood, 27° spot included

      Mounting: 8' field-adjustable aircraft cable or 12" stem standard, specify in 12" increments up to 84"

      Lumens: 1500 lm nominal. Warm Dimming 1300 lm

      Wattage: 30W

      Color temperature (CCT): Static CCT of 2700K, 3000K, 3500K or 4000K. Warm dimming (2000K–3100K)

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      Driver: 120-277V (Universal)

      Power factor: >0.9

      THD: <20%

      Operating temperature: -4°F to 104°F (-20°C to +40°C)

      CRI: 90+

      Life: 50,000 hours (L70)

      Warranty: 5 Years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus listed for damp locations, Title 24 JA8-2022, FCC, Assembled in USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12303-cylinder-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit