Publicar produtos
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light

    Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light

    Traduzido por Google,
    O painel de LED linear de montagem em superfície 14054-S da Alcon Lighting oferece iluminação versátil para escritórios e interiores comerciais. Disponível em larguras de 4 e 6 polegadas e comprimentos de 2 ou 4 pés, este painel plano apresenta uma borda com moldura branca para um visual arquitetônico limpo. Ambos os tamanhos oferecem dimerização 0-10V (100-10%) e temperaturas de cor ajustáveis ​​em campo de 3000K, 3500K e 4000K. O modelo de 2 pés está disponível com 20W, enquanto o modelo de 4 pés inclui um interruptor seletor de potência com 5W, 7,5W ou 10W por pé.
    Especificação
    • Construction: Sturdy extruded aluminum housing; also serves as a heat sink to extend lifespan

      Finish: White

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Wattage: Field-selectable 5W/7.5W/10W (4'), 20W (2')

      Driver: 0-10V dimming down to 10%

      Voltage: 120-277V AC

      CRI: 80+

      Optional features: 8W emergency backup battery, occupancy sensor

      Life: 50,000 hours

      Listings: cULus listed for damp locations

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14054-s-panel-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto