Publicar produtos
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series

    Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series

    Traduzido por Google,

    A série 14119 de luminárias de embutir arquitetônicas da Alcon Lighting oferece uma família coordenada de luminárias LED de embutir para aplicações comerciais, de hotelaria, varejo, residenciais e galerias. Projetada em torno de três distribuições de iluminação arquitetônica — luz direta para baixo, luz pontual e iluminação de parede — a série proporciona iluminação ambiente equilibrada, iluminação de destaque precisa e iluminação vertical uniforme, mantendo uma estética consistente no teto em todo o projeto.

    Disponível em aberturas redondas de 2 polegadas e redondas e quadradas de 3 polegadas, a série oferece opções sem moldura, com flange de acabamento preta ou branca e direcionamento ajustável para atender a uma ampla gama de aplicações arquitetônicas. Múltiplos fluxos luminosos, opções de temperatura de cor com dimerização estática ou variável e drivers de dimerização proporcionam flexibilidade de especificação para projetos de construção nova, reforma e remodelação.

    A bateria de reserva de emergência opcional, as configurações em conformidade com as normas e as classificações para locais úmidos e molhados atendem às exigências de interiores comerciais, aplicações externas embutidas e ambientes internos úmidos, incluindo spas.

    Especificação
    • Construction: Forged aluminum housing with architectural-grade trim options designed for commercial recessed ceiling installations.

      Apertures: 2-inch and 3-inch

      Shape: Round and square

      Trim options: Trimless, black trim flange, white trim flange

      Mounting: New construction frame kit (IC and Non-IC), remodel non-IC driver box with spring clips

      Wattage: 5/8/10/13/16/19W selection swtich; 2-inch only available up to 16W

      Color temperature: 2700, 3000, 3500, 4000K static color temperature or Warm Dimming (2000K-3000K)

      Light distributions: Adjustable direct downlight, pinhole, and wall wash for precision accent lighting and wall illumination (360º rotation, up to 30º tilt)

      CRI: 90+

      Lumens: Up to 1072 lm (2") and 1700 lm (3")

      Dimming driver: TRIAC & 0-10V (Dim to 1%) Internal

      Emergency battery: External 90 min. w/ test switch

      Voltage: 110–277V AC

      Operating temperature: -4°F to +104°F

      Power factor: >0.9

      Total harmonic distortion: <20%

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years Carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus listed for damp and wet locations. Class 2 high-efficiency driver

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14119-adjustable-recessed-downlight
    • Familia de productoIndoor-Outdoor Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto