Publicar produtos
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight

    Round Recessed LED Downlight

    Traduzido por Google,

    O plafon de LED embutido redondo 14143 da Alcon Lighting oferece iluminação versátil e de alto desempenho para aplicações comerciais, de hotelaria e residenciais, com opções de temperatura de cor de 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K. Construído em alumínio fundido resistente com acabamento em pintura eletrostática branca, o plafon possui classificação IC para instalação sem caixa de embutir e inclui uma caixa de junção. A série oferece opções com ou sem moldura, cinco acabamentos de refletor e uma lente fosca opcional para redução do brilho. Cada plafon proporciona um ângulo de feixe de 24° com IRC 90, potência de 10W, fornecendo 700 lúmens e dimerização de até 10% via TRIAC. Um seletor de temperatura de cor integrado permite ajustes predefinidos de 2700K a 5000K. A luminária possui classificação Energy Star, está em conformidade com o Título 24 e é adequada para locais úmidos.

    Especificação
    • Construction: Type IC-rated, no housing required. Die-cast aluminum with white powder-coat finish; junction box included

      Finish: Matte white, matte black, clear, matte gold, matte silver

      Style: Trimless or flanged

      Beam angle: 30°

      CRI: 90+

      Driver: TRIAC dimming (100% to 10%)

      Operating temperature: 104°F maximum

      Voltage: 120VAC

      Lumens: 700 lm, Up to 70 lm/W

      Wattage: 10W

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      Emergency battery: Internal 90-minute battery with test switch

      Lifespan: 50,000 hours

      Listing: ETL, JA8/Title 24, Energy Star, RoHS, damp location suitable

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14143-r-recessed-downlight
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

    Disponibilidade da região

    América do Norte