Publicar produtos
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod

    Rotatable LED Lighted Closet Rod

    Traduzido por Google,
    A barra de iluminação LED giratória 14205 da Alcon Lighting oferece iluminação eficiente e de alto índice de reprodução de cor (IRC) para armários e espaços de armazenamento. A lente fosca proporciona luz com IRC superior a 90 e ângulo de feixe de 120º, e a barra de iluminação gira 360º dentro dos suportes para uma iluminação direcional precisa do armário. Projetado para aplicações de retrofit, o sistema inclui um driver remoto e é montado nos EUA, aumentando a visibilidade e destacando os itens pendurados.
    Especificação
    • Lengths: 4', 8', custom

      Max run: 8', field-cuttable in 1/16" increments

      Finish: Silver, bronze, black

      Voltage: 24V DC LED Fixture

      Wattage: 4W

      Lumens: 440 lm/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Listed, CA Title 24. Assembled in the USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14205-lighted-closet-rod
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosWall Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação