Publicar produtos
EAE Lighting - TACO RAY
EAE Group

EAE Lighting - TACO RAY

Traduzido por Google,
O TACO TRACK SPOT, membro da família de spots de trilho, está disponível em três versões: MINI, MIDI e MAXI. Além de conferir um toque diferenciado ao ambiente graças ao seu design, ele atende perfeitamente às necessidades de iluminação de espaços arquitetônicos devido aos seus LEDs de alto desempenho. Com uma fonte de luz posicionada em profundidade, o TACO TRACK SPOT proporciona uma iluminação homogênea, sem ofuscamento.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three-Phase Track

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicataco_ray
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África