Publicar produtos
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light

    Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light

    Traduzido por Google,
    O pendente industrial de LED tipo cúpula RLM 15240 da Alcon Lighting oferece iluminação eficiente e de alto desempenho para espaços comerciais e industriais, incluindo armazéns, ginásios e instalações fabris. A série apresenta modelos de 8, 10 e 16 polegadas com cúpulas robustas de alumínio repuxado e ótica embutida para luz sem ofuscamento com um ângulo de feixe de 100°. As luminárias fornecem fluxos luminosos de 2.200 a 3.800 lúmens com IRC superior a 90 e opções de temperatura de cor de 3000K, 3500K ou 4000K. Cada pendente para pé-direito baixo inclui uma canopla compacta com driver de dimerização universal integrado, compatível com dimerização de 0-10V até 10%, e suspensão padrão de 96 polegadas com opções de haste ou cabo estendido para diversas alturas de teto. Em conformidade com o Título 24 e com certificação Energy Star, a série de iluminação RLM é montada nos EUA e ideal para espaços industriais, com opção de bateria de emergência.
    Especificação
    • Construction: Heavy-duty spun aluminum alloy and integral driver in shade

      Shade finish: White outer/white inner, black outer/white inner, gunmetal outer/white inner)

      Mounting: 96" or 240" adjustable aircraft cable, 12" to 96" stem

      Voltage: 120/277V, 50/60Hz

      Dimming: ELV & 0-10V (dims to 10%), TRIAC (dims to 20%)

      Emergency backup: Optional external-mounted battery with a test Switch; operates for 90 minutes when fully charged

      CRI: 90+

      Beam Angle: 100°

      Life: 61,000 hours at L70

      Warranty: 5 years carefree for parts and components (labor not included)

      Listings: cULus Listed for damp locations, ENERGY STAR certified, Complies with California Title 24 JA8-2022, Assembled in the USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15240-dome-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit