Publicar produtos
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light

    Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de embutir LED 24000 da Alcon Lighting, com cesta central perfurada em metal, oferece iluminação de alto desempenho para escritórios, salas de aula, instalações médicas e ambientes institucionais. Disponível nos tamanhos 60x60 cm e 60x120 cm, esta luminária arquitetônica pode ser instalada embutida ou sobreposta e apresenta uma cesta central assimétrica perfurada em metal que reduz o ofuscamento e reflete a luz de forma eficiente. Quatro opções de potência fornecem de 2.964 a 5.866 lúmens, com um seletor de temperatura de cor que oferece 3500K, 4000K ou 5000K de CCT estático. Escolha entre as configurações de embutir ou sobrepor, com opções de bateria de emergência, sensores de presença e de luz natural, e um acabamento branco antimicrobiano para aplicações na área da saúde. As bordas lisas facilitam a instalação e a luminária tem garantia de 5 anos, extensível para 10 anos.
    Especificação
    • Construction: Aluminum

      Lens: Perforated metal basket or acrylic

      Finish: White

      Mounting: Recessed T-bar grid, recessed flanged, surface (22-gauge cold-rolled steel with a high-gloss baked enamel finish)

      Voltage: 120-277V

      Wattage/Lumens: 19W/2964 lm, 24W/3696 lm, 32W/4864 lm, 39W/5866 lm

      Driver: 0-10V (100% to 10%)

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3500K/4000K/5000K

      CRI: 80+

      Optional features: 8W/16W/25W emergency battery, occupancy & daylight harbesting sensor, 10-year warranty, controls

      Operating temperature: -22°F to 122°F

      Life: >54,000 (L70); >51,000 (L90)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included), 10 years available upon request

      Listing: Dry and Damp location rated, cULus, DLC, DLC Premium

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24000-center-basket-troffer-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

    Disponibilidade da região

    América do Norte