Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/14c8ad0e-440f-4f9c-8a70-b17b102346af
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Copo para pessoas com mobilidade reduzida, com baixo consumo de água 4,8 litros. Não inclui assento ou medidor de vazão
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
135004952
Familia de producto
Linea sanitaria
Grupo de produtos
Orinal
Data de publicação
2020-12-14
Número de edição
1
Altura (mm)
443
Largura (mm)
386
Profundidade (mm)
691
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Material secundário
Porcelana
Concebido em
Ecuador
Fabricado em
Ecuador
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(
28
)
Descarregar
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
Descarregar
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
Descarregar
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
Descarregar
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
Descarregar
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
Descarregar