Publicar produtos
Sanitario Andes

Sanitario Andes

4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita redonda de duas peças com tanque compacto, baixo consumo de água (4,8 litros para líquidos e sólidos), também com estilo tradicional para pequenos espaços, confortável para uso residencial. Material de porcelana sanitária, antibacteriano e altamente resistente a arranhões, fácil de limpar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única700011705
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosSanitario
  • Data de publicação2020-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)365
  • Largura (mm)675
  • Profundidade (mm)728
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emEcuador
  • Fabricado emEcuador
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte