Publicar produtos
Malla bout 3D geo grey 300 x 300 mm
Malla bout 3D geo grey 300 x 300 mm

    Malla bout 3D geo grey 300 x 300 mm

    Traduzido por Google,

    Malhas de vidro onde se combinam diferentes acabamentos. texturas. formas geométricas

    para conseguir um mosaico cheio de design, elegante e vanguardista. Ideal para uso em

    áreas molhadas, cozinha, piscina. Uso na parede.

    Especificação
    • Mallas de vidrio en donde se combinan diferentes acabados. texturas. formas geométricas

      para lograr un mosaico lleno de diseño, elegante y a la vanguardia. Ideales para uso en

      zonas húmedas, cocina, piscina. Uso en pared.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135038502
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosNatural stone finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Ecuador