Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/05763225-29af-4fee-8a85-1bb0218653ad
Início
Categorias
Materiais de construção
Outros
Cerámica piso madera oporto
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Cerámica piso madera oporto
Traduzido por Google,
Vista original
É uma cerâmica que evoca a magia da natureza e dos territórios que a inspiram, uma combinação perfeita entre natureza e tecnologia industrial. Hiper realismo em seu design, profundidade e textura. Uma coleção que garante a máxima continuidade.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225028154
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Natural stone finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-10-30
Número de edição
1
Largura (mm)
305
Profundidade (mm)
305
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.coceramica-piso-madera-oporto-000000000225028154/p
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Outros
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Madera laminada h2o organic rockford
Descarregar
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica Madera Nilo
Descarregar
alfa para la vida real
Malla cerámica sauce café 30 x 30 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica Madera Simbala Retro
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato north wind ivory 260 x 1600 mm
Descarregar