Publicar produtos
 Lavamanos Andes Blanco

Lavamanos Andes Blanco

3.9 de 5 estrelas3.9(28 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório suspenso com design tradicional otimizando espaços. adequado para pedestal universal vendido separadamente. Material de porcelana sanitária. alta resistência a arranhões. fácil de limpar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135043190
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosLavamanos
  • Data de publicação2020-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)176
  • Largura (mm)423
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emEcuador
  • Fabricado emEcuador
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Ecuador