Publicar produtos
Cerámica rlv myra ash gris 300 x 900 mm

Cerámica rlv myra ash gris 300 x 900 mm

Traduzido por Google,

A cerâmica RLV Myra Ocean Matte Blue da ALFA é uma opção perfeita para criar ambientes interiores harmoniosos. Esta cerâmica apresenta um design cuidadosamente elaborado para proporcionar elegância e conforto aos seus espaços. Com formato 30x90 e acabamento fosco estruturado, esta cerâmica se destaca pelo aspecto sofisticado e pela textura agradável ao toque. Seu acabamento fosco adiciona um toque de serenidade e calor a qualquer ambiente. Quer pretenda renovar a sua casa de banho, cozinha ou outros espaços interiores, a cerâmica RLV Myra Ocean oferece-lhe um design versátil que se adapta a diferentes estilos de decoração. Desfrute de um ambiente elegante e confortável com esta cerâmica ALFA. "

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135047789
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosSolid finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte