Publicar produtos
Porcelanato celler Marfil 300 x 600 mm

Porcelanato celler Marfil 300 x 600 mm

Traduzido por Google,

Porcelanato com desenho tipo cimento no formato 30x60, ideal para pisos e paredes internas e externas, com alta resistência ao deslizamento. Design em tecnologia RealHD, seus atributos de design capturados para ambientes elegantes e confortáveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135048215
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosMarble finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte