Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/70543677-6632-4e2e-b21c-7807b8036e19
Início
Categorias
Materiais de construção
Mosaicos
Cove Base BH1
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Cove Base BH1
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225017996
Familia de producto
Terrazo
Grupo de produtos
Terrazo cove base
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-10-27
Número de edição
1
Altura (mm)
100
Largura (mm)
1000
Profundidade (mm)
100
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.co/producto/zocalo-m-cana-blanco-huila-fondo-blanco-grano1
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cementitious
Material secundário
Mármore
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Mosaicos
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Madera laminada h2o organic rockford
Descarregar
alfa para la vida real
Statuario carrara brillante
Descarregar
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer redondo blanco
Descarregar
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Descarregar