Publicar produtos
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Oro Rosa
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Oro Rosa

    Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Oro Rosa

    Traduzido por Google,
    Torneiras La Linea EDGE com design moderno em várias cores para combinar: Ouro rosa. As torneiras são construídas em tubo único de latão fundido, estanque e anticorrosivo, com arejador Neoperl de alta qualidade, economizador de água, altamente eficiente com consumo de água de 4,5 litros por minuto. Eles incluem acoplamentos de aço inoxidável de 60 cm de comprimento e conexões de latão roscadas para fácil instalação. Torneiras sem chumbo. *As cores das fotos são indicativas e não constituem uma reprodução exata do produto. Não utilize produtos ou elementos abrasivos, ácidos ou solventes, no processo de limpeza deve-se utilizar água e pano seco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049768
    • Familia de productoLinea sanitaria
    • Grupo de produtosGrifería
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalChromium Steel
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte