Publicar produtos
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Traduzido por Google,
    Torneiras altas da Linha EDGE com design moderno e acabamento niquelado. Torneira <br>construída em bica única de latão fundido, estanque e anticorrosiva, com arejador Neo Perl de alta qualidade que economiza água, altamente eficiente no consumo de água de 4,5 litros por minuto. Eles incluem acoplamentos de 60 cm de comprimento de alta qualidade e acessórios de latão rosqueados para fácil instalação. Torneiras sem chumbo.<br>*As cores das fotos são indicativas e não constituem reprodução exata do produto.<br>Não utilizar produtos ou elementos abrasivos, ácidos ou solventes, no processo de limpeza<br> água e um pano seco deve ser usado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049763
    • Familia de productoLinea sanitaria
    • Grupo de produtosLavamanos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalChromium Steel
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Ecuador