Publicar produtos
Griferia para lavaplaros Eagle Negro
Griferia para lavaplaros Eagle Negro

    Griferia para lavaplaros Eagle Negro

    Traduzido por Google,
    Encontre na ALFA, torneiras de cozinha Monocontrol especiais para a Lava-Louças, com função de gargalo removível para recolha automática, e função de jacto duplo, para chegar a todos os cantos da sua máquina de lavar loiça, dando-lhe maior conforto na cozinha e estilo. Fabricada em latão, contém um arejador de Neoperl de alta qualidade que economiza água, é altamente eficiente com um consumo de água de 5,7 litros por minuto e mangueiras de aço inoxidável de 60 cm de comprimento para facilitar a instalação, torneiras sem chumbo.
    *As cores das fotos são indicativas e não constituem uma reprodução exata do produto. Não utilize produtos ou elementos abrasivos, ácidos ou solventes, no processo de limpeza deve-se utilizar água e pano seco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049769
    • Familia de productoLinea sanitaria
    • Grupo de produtosGrifería
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalChromium Steel
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Ecuador