Publicar produtos
Porcelanato north wind ivory 260 x 1600 mm
Porcelanato north wind ivory 260 x 1600 mm
Porcelanato north wind ivory 260 x 1600 mm

    Porcelanato north wind ivory 260 x 1600 mm

    Traduzido por Google,

    Porcelanato tipo ripas de madeira, perfeita harmonia entre aconchego e elegância, onde o

    As superfícies são enriquecidas com detalhes realistas.

    Especificação
    • Porcelanato tipo listón de madera, armonía perfecta entre calidez y elegancia, donde las

      superficies se enriquecen de detalles realistas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049839
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte