Publicar produtos
Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Traduzido por Google,

A nova madeira laminada reúne as melhores qualidades dos pisos de aspecto natural e dos pisos impermeáveis ​​convencionais. Graças à tecnologia ORCA, resiste a líquidos por mais de 100 horas. Possui excelente estabilidade térmica e resistência aos esforços mecânicos. 10-12 faces diferenciadoras, 90% da madeira utilizada provém de florestas sustentáveis

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135050515
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtoswood finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)12850
  • Profundidade (mm)1920
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte