Publicar produtos
Porcelanato marquina glossy BR  600 X 1200 mm

Porcelanato marquina glossy BR 600 X 1200 mm

Traduzido por Google,

Porcelana pura tipo mármore de extraordinária elegância, desenhada para qualquer tipo de estilo e espaço.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135049861
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosMarble finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMármore
  • Material secundárioMármore
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte