Publicar produtos
Porcelanato hekla slate exterior 600 X1200 mm
Porcelanato hekla slate exterior 600 X1200 mm
Porcelanato hekla slate exterior 600 X1200 mm

    Porcelanato hekla slate exterior 600 X1200 mm

    Traduzido por Google,

    Estilo natural e rico em gráficos e texturas evocando uma pedra natural, veios marcados e acabamento antiderrapante

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135050550
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte