Publicar produtos
Porcelanato hekla magma exterior multicolor 600 x 1200 mm
Porcelanato hekla magma exterior multicolor 600 x 1200 mm

    Porcelanato hekla magma exterior multicolor 600 x 1200 mm

    Traduzido por Google,

    Estilo natural e rico em gráficos e texturas evocando uma pedra natural, veios marcados e acabamento antiderrapante

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135050697
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte