Publicar produtos
Porcelanato spiagga arena exterior Beige 300 x 600 mm

Porcelanato spiagga arena exterior Beige 300 x 600 mm

Traduzido por Google,

Estilo natural e rico em gráficos e texturas que evocam uma pedra natural, acabamento para áreas externas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135050698
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosMarble finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte