Publicar produtos
Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Traduzido por Google,

Porceflex é a nossa nova coleção de porcelanato 60x120cm, 5mm de espessura. Flexível e resistente, para espaços com muita personalidade. A sua espessura de 5mm faz do Porceflex um produto fácil de manusear, tecnicamente resistente e visualmente apelativo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135050700
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosNatural stone finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte