Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/ad2b1113-8d31-474f-aaa2-23dfa8d3bf36
Início
Categorias
Materiais de construção
Outros
Mesh rocca beige 300 x 300 mm
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Mesh rocca beige 300 x 300 mm
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225023539
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Marble finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-02-21
Número de edição
1
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
300
Relacionado
Relacionado
Material principal
Malleable iron
Material secundário
Malleable iron
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Outros
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Madera laminada h2o organic rockford
Descarregar
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica Madera Nilo
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Descarregar
alfa para la vida real
Malla cerámica sauce café 30 x 30 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica Madera Simbala Retro
Descarregar