Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/12d19677-aa85-47ba-9b3c-bb5dabd6d5fa
Início
Categorias
Materiais de construção
Outros
Cerámica Boticcino
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Cerámica Boticcino
Traduzido por Google,
Vista original
Cerâmica ideal para criar ambientes naturais que são conseguidos pela sua tecnologia RealHD. O que permite criar grandes espaços com cores claras, para pavimentos em ambientes interiores.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225023850
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Natural stone finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-10-30
Número de edição
1
Largura (mm)
305
Profundidade (mm)
450
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.coceramica-boticcino-000000000225023850/p
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Outros
Produtos parecidos
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica craquele
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Descarregar
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Descarregar