Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/2cebc360-d298-4254-8415-c6b1d535a3cc
Início
Categorias
Materiais de construção
Outros
Cerámica craquele
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Cerámica craquele
Traduzido por Google,
Vista original
Cerâmica decorativa, em cores vibrantes ideal para paredes e pisos de banheiros, cozinhas, backsplashes, piscinas e espaços comerciais com valorização estética, design e sofisticação. Você pode brincar com a direção da instalação para obter efeitos
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225028162
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Natural stone finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-10-30
Número de edição
1
Largura (mm)
305
Profundidade (mm)
305
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.coceramica-craquele-000000000225028162/p
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Outros
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Descarregar
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica madera legno sepia
Descarregar