Publicar produtos
Malla oxford 300 x 300 mm

Malla oxford 300 x 300 mm

Traduzido por Google,

Malha de cores e texturas com acabamento natural. Altamente combinável com todos

Portfólio ALFA

Especificação
  • Malla de colores y texturas con acabado natural. Altamente combinable con todo el

    portafolio ALFA

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225024018
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosNatural stone finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Ecuador