Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/b3ab3d06-28a1-4d09-810d-f1caa86b9d12
Início
Categorias
Soalhos
Revestimentos
Ceramica cambridge Beige 300 x 600 mm
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Ceramica cambridge Beige 300 x 600 mm
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225024078
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Solid finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-02-14
Número de edição
1
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.co/cambridge-000000000225024078/p?skuId=4600
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Revestimentos
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Porcelagres Deco Duna Multicolor 15x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica Pared imperio cafe 30 x 60 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica lazzari gris 61 x 61 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Descarregar