Publicar produtos
Piso Calacata 450 x 450 mm

Piso Calacata 450 x 450 mm

Traduzido por Google,

Cerâmica com design em mármore ideal para pisos e paredes interiores

Especificação
  • Ceramica con diseño marmolizado ideal para pisos y paredes interiores

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225026248
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosMarble finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte