Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/2f224f2d-460d-42fc-9aff-bfc95722e0c6
Início
Categorias
Soalhos
Telhas
cerámica boticcino blanco 61 x 61 cm
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
cerámica boticcino blanco 61 x 61 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Cerâmica ideal para criar ambientes naturais que são alcançados por sua tecnologia RealHD. O que permite criar espaços amplos com cores claras, para pisos em ambientes internos.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225026443
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Ornamental finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-12-28
Número de edição
1
Altura (mm)
610
Largura (mm)
610
Profundidade (mm)
18.06
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Telhas
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Descarregar
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
Descarregar