Publicar produtos
Cerámica matiz multicolor 61 x 61 cm
Cerámica matiz multicolor 61 x 61 cm

    Cerámica matiz multicolor 61 x 61 cm

    Traduzido por Google,
    Cerâmica tipo madeira ideal para uso em pisos internos com tecnologia RealHD e proposta de cores inovadora.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225026685
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtoswood finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)18.06
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte