Publicar produtos
Cerámica nordico gris 30.5 x 60 cm
Cerámica nordico gris 30.5 x 60 cm

    Cerámica nordico gris 30.5 x 60 cm

    Traduzido por Google,
    Ladrilho cerâmico tipo cimento 60x60 ideal para aplicação em pisos com tecnologia RealHD com faces diferenciadas e alto tráfego comercial e alto tráfego residencial, conforme o caso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225026698
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)18.7
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte