Publicar produtos
Mosaico MO - 16 300 x 300 mm
Mosaico MO - 16 300 x 300 mm

    Mosaico MO - 16 300 x 300 mm

    Traduzido por Google,

    Malha com acabamento natural. Altamente combinável com todo o portfólio ALFA

    Especificação
    • Malla con acabado natural. Altamente combinable con todo el portafolio ALFA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027132
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosNatural stone finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Ecuador