Publicar produtos
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral

    Cerámica nordico beige coral

    Traduzido por Google,

    Cerâmica no formato tipo cimento 30x60, ideal para utilização em pisos interiores e exteriores

    com acabamento acetinado com microgrãos que permite a instalação de espaços modernos e

    Eterno.

    Especificação
    • Cerámica en formato30x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027380
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosNatural stone finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte