Publicar produtos
Tayrona colors coral 200 x 200 mm

Tayrona colors coral 200 x 200 mm

Traduzido por Google,

Para garantir o correto funcionamento e instalação do produto, deve-se utilizar selante 225010094 PROTETOR EXTERIOR, cola 135042405 ALFAQUICK ÁREAS HÚMIDAS e 225028178 (N) BICO CORAL TAYRONA 25KG

Especificação
  • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028178 (N) BOQUILLA TAYRONA CORAL 25KG

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225027486
  • Familia de productoQuarry tile
  • Grupo de produtosQuarry tile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Material secundárioCementitious
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Ecuador