Publicar produtos
Porcelagres cotto Luna 150 x 300 mm
Porcelagres cotto Luna 150 x 300 mm
Porcelagres cotto Luna 150 x 300 mm

    Porcelagres cotto Luna 150 x 300 mm

    Traduzido por Google,

    Inspirados na tradição do norte da Itália, recriamos os processos de cozimento em

    forno a lenha que deu livre curso à admirável criatividade renascentista. Decorado

    únicos que enchem pisos e paredes de personalidade sem perder textura e aparência

    artesanal.

    Especificação
    • Inspirados en la tradición del norte de Italia, hemos recreado los procesos de cocción en

      horno de leña que dieron vía libre a la admirable creatividad renacentista. Decorados

      únicos que llenan de personalidad los pisos y paredes sin perder la textura y el aspecto

      artesanal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027629
    • Familia de productoQuarry tile
    • Grupo de produtosQuarry tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte