Publicar produtos
Ceramica dolomita 610 x 610 mm

Ceramica dolomita 610 x 610 mm

Traduzido por Google,

Cerâmica ideal para utilização em pisos que permite uma instalação moderna e versátil.

Especificação
  • Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versátil.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225027686
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosSolid finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-26
  • Número de edição1
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)610
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte