Publicar produtos
Ceramica nube grey 200 x 200 mm

Ceramica nube grey 200 x 200 mm

Traduzido por Google,

A série nuvem é resultado de um processo criativo que busca captar a aparência e

a estética do cimento com uma paleta de cores neutras

Especificação
  • La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

    la estética del cemento con una paleta de colores neutros

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225027815
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosSolid finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-28
  • Número de edição1
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte