Publicar produtos
Modular AHU AT4 35.000m³/h Weatherproof Platte
Modular AHU AT4 35.000m³/h Weatherproof Platte
Modular AHU AT4 35.000m³/h Weatherproof Platte

    Modular AHU AT4 35.000m³/h Weatherproof Platte

    Traduzido por Google,

    O sistema modular AT4 serve como base para unidades de tratamento de ar utilizadas em diversos setores. Isso inclui instalações médicas, sistemas de ventilação central em edifícios de escritórios e sistemas de ventilação e ar condicionado central em centros comerciais, pavilhões de exposições e centros de conferências. Uma versão náutica também está disponível e é adequada para piscinas, spas e áreas de bem-estar. As unidades de tratamento de ar AT4 também são adequadas para aplicações em salas limpas na indústria farmacêutica e em outros setores. Graças ao seu design à prova de intempéries, esses sistemas também podem ser instalados em telhados. A construção modular permite uma gama flexível de desempenho com volumes de ar de até 200.000 m³/h.

    Vantagens:

    • Material de isolamento acústico e térmico feito de lã mineral (material de construção classe A1, não combustível de acordo com a norma DIN 4102).
    • Excelente isolamento térmico e acústico graças à espessura do painel de 47 mm.
    • Desacoplamento térmico entre as camadas interna e externa.
    • Pontes térmicas minimizadas graças ao perfil da estrutura com ruptura térmica.
    • Vedação de borracha com sobreposição perfeita
    • Modularmente combinável com uma variedade de componentes perfeitamente compatíveis.
    • Classe de eficiência energética A
    • Custos Ótimos do Ciclo de Vida

    Instalação:

    • Projeto do dispositivo de desmontagem
    • Adaptação flexível às condições estruturais graças a uma dimensão de grelha variável de 76,5 mm.

    Manutenção e operação:

    • Projeto do dispositivo de acordo com a norma VDI 6022
    • Higiênico e fácil de limpar graças às superfícies internas perfeitamente lisas.
    • Bandejas de piso em aço inoxidável, fabricadas com precisão e perfeitamente higiênicas.
    • Máxima proteção contra corrosão graças aos painéis da carcaça galvanizados e com revestimento em pó; disponível também opcionalmente em aço inoxidável.
    Especificação
    • Geräteaufbau
      Filterklasse Zuluft: M5
      Filterklasse Abluft: M5
      Zweite Filterklasse Zuluft: F7
      Ersatzfilter: Nein
      Außenluft-Schalldämpfer: Nein
      Zuluftschalldämpfer: Ja
      Abluftschalldämpfer: Ja
      Kühler im Lieferumfang enthalten: Ja
      Heizung inklusive: Ja
      Wärmerückgewinnungstyp: Platte
      Wärmerückgewinnung Umluft: Nein
      Außenluftklappen: Ja
      Zuluftklappem: Nein
      Abluftklappen: Nein
      Fortluftklappen: Ja
      Nacherhitzer im Lieferumfang enthalten: Nein
      Ventilatortyp: EC-Fan
      Gerätedaten
      Zuluftvolumenstrom: 300 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Außenluft: 400 Pa
      Abluftvolumenstrom 35.000 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Abluft 400 Pa
      Wetterfest Ja
      Betriebsseite in Luftrichtung rechts
      Anordnung Übereinander
      Regelung enthalten Ja
      Konstante Druckregelung Ja
      BACnet-Busmodul Ja

      Weitere technische Details finden Sie in der Beschreibung, die Sie als Word-Dokument herunterladen können.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaat4-35000m-h-weatherproof-plate
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização