Publicar produtos
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter

    Fresco Customizable Square Planter

    Traduzido por Google,

    O vaso quadrado Fresco é um vaso comercial de fibra de vidro totalmente personalizável, projetado para especificações arquitetônicas. Disponível em uma ampla gama de dimensões e acabamentos, o Fresco oferece aos arquitetos e designers controle total sobre como o produto se integra ao seu projeto.

    Fabricado artesanalmente nos EUA por habilidosos artesãos em fibra de vidro. Adequado para ambientes comerciais internos e externos, incluindo lobbies corporativos, instalações de saúde, espaços de hotelaria, centros comerciais, edifícios governamentais, pátios e átrios.

    A fibra de vidro supera o concreto e o metal em termos de peso, durabilidade e flexibilidade de acabamento, tornando-se a escolha mais inteligente para especificações a longo prazo.

    Baixe o arquivo Revit para obter as dimensões completas, opções de acabamento e dados técnicos. Sob contrato GSA. Encomendas personalizadas são bem-vindas.

    Especificação
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50Tensile Strength: 12,500 psiFlexural Yield Strength: 27,600 psiCompressive Yield Strength: 21,800 psiGlass Content: 35% averageVertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafresco-square-planter
    • Familia de productoPlanter Systems
    • Grupo de produtosIndoor Outdoor Planters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo