Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
almalight/products/cf616493-f4d2-4e4b-a7a2-8ade83f6771e
Início
Categorias
Iluminação
Pendentes
BARE
Disponível em Estados Unidos
ALMA LIGHT
Seguir
BARE
4.1
(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Alma light é uma empresa espanhola especializada na concepção e desenvolvimento de iluminação interior. Lâmpadas de iluminação com estilo e personalidade próprios.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
bare_5328
Familia de producto
Lighting
Grupo de produtos
Pendant Lamp
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-06-12
Número de edição
1
Altura (mm)
150
Largura (mm)
29
Profundidade (mm)
29
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.almalight.com/new_lamparas_iluminacion_baseeng.html
Instruções de instalação
http://www.almalight.com/pdf_alma/5328-016bare.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Aço inox
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Pendentes
Classificação IFC
Aparelho de Iluminação
Nome UNSPSC
Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC
3911
Produtos parecidos
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Pendant Pattern
Descarregar
Dutton Brown
Color Cap Pendant
5.0
(
6
)
Descarregar
Lumenwerx
ELIA, Pendant, Oval
4.8
(
27
)
Descarregar
Vibia
KNIT 7470 Design by Meike Harde UL
Descarregar
Marset Iluminacion
Ringo Fixed Stem
Descarregar
Marset Iluminacion
Discocó
4.8
(
10
)
Descarregar