Publicar produtos
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant

    Color Cap Pendant

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Pendente Globo Color Cap oferece uma silhueta clássica de meados do século, projetada para facilitar a personalização, com 4 opções de diâmetro de globo, diversas opções de acabamento e cor, além de comprimentos de haste de extensão configuráveis. Feito à mão com ferragens de latão de alto calibre e design exclusivo, combinadas com um globo de vidro opala soprado à mão, cada luminária adiciona um toque luxuoso, perfeito para integrar ou elevar um ambiente.

    Montado em uma haste elegante que percorre toda a extensão da luminária até a cobertura, este pendente oferece uma instalação estável e permanente, diferentemente dos globos suspensos por cordão tradicionais. Ideal para espaços residenciais e comerciais, ele adiciona elegância atemporal e um toque personalizável a cozinhas, salas de jantar ou halls de entrada. Seja para decorar um bar ou para ser instalado em cascata em um corredor, este pendente funciona bem sozinho, mas se destaca quando instalado em conjunto.

    Especificação
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30110-6 = 6"
      SKU: 30110-8 = 8"
      SKU: 30110-10 = 10"
      SKU: 30110-12 = 12"
      Canopy diameter: 5.7"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30110-6 = 22"
      SKU: 30110-8 = 24"
      SKU: 30110-10 = 26"
      SKU: 30110-12 = 28"
      Add-on extension rods available.

      Weight

      1 - 4 lb.

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-cap-globe-pendant-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures