Publicar produtos
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O ASG4025-Mini Pipe-Style Snow Guard é um sistema de fixação à junta, sem perfuração, ideal para telhados metálicos com juntas de encaixe com inclinação ≤4/12, comprimento das vigas ≤3 m e carga de neve no solo ≤40 psf. Forjado a partir de um bloco sólido de alumínio reciclado, sua construção robusta de 38 mm de espessura e a posição centralizada da aba oferecem maior durabilidade e estética equilibrada. Esta versão menor do ASG4025 utiliza hastes de 9,5 mm de diâmetro externo e preserva as garantias dos painéis do telhado.

    Tipos de telhado

    • Costura vertical

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaASG4025_Mini_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3.5
      • Largura (polegadas)1.5
      • Profundidade (polegadas)1.81
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards