Publicar produtos
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+

    Traduzido por Google,

    Sistema de fixação solar simplificado e otimizado para telhados planos

    Os kits de montagem de painéis solares ECOFOOT 2+ maximizam a capacidade do telhado e minimizam o tempo de instalação graças ao seu design modular e processo de engenharia otimizado. Os componentes pré-montados e o processo de instalação simplificado do ECOFOOT 2+ garantem o cumprimento dos prazos e metas de mão de obra do seu projeto. Os módulos podem ser configurados na vertical para uma inclinação de 5 graus ou na horizontal para uma inclinação de 10 graus.

    INSTALAÇÃO RÁPIDA. DESIGN DE SISTEMA FLEXÍVEL. CONFIABILIDADE PARA A VIDA TODA.

    • Instalação rápida, verificada por terceiros: o ECOFOOT 2+ foi classificado pela DNV-GL com uma impressionante velocidade de instalação de 13,5 módulos por hora de instalador.
    • Validação e confiabilidade do sistema: Com o respaldo de validação de terceiros líder do setor e testes internos, o sistema de montagem do ECOFOOT 2+ foi projetado para durar toda a vida útil do seu projeto de energia solar.
    • Suporte dedicado ao produto e à instalação: Tanto nossa equipe interna de especialistas em produtos quanto nossa equipe de instrutores de instalação em campo oferecem suporte dedicado ao seu projeto.
    Especificação
    • System Overview

      • System Type: Flat-roof system (ballasted, attached, or hybrid)
      • Orientation: Landscape and Portrait
      • Tilt Angle: 5°–10°
      • Roof Pitch Compatibility: 0°–7°
      • Inter-Row Spacing: 18.9"

      Materials & Construction

      • Base Materials: Black ASA-PC, UL-Listed Resin
      • Base Dimensions: 26.5" L × 18.25" W × 8.3" H
      • Installed Weight: 3–7 psf
      • Clamping Range: 30–50 mm

      Ballast & Installation

      • Ballast Requirement:
        4" × 8" × 16" roof paver (31.5 lbs each)
      • Slip Sheets:
        Not required by Ecolibrium Solar
        If required by roofer, use 20" × 29" under base

      Compliance & Testing

      • Code Compliance:
        • UL 2703
        • Bonding/Grounding
        • Mechanical Loading
        • Fire Class A (Type I & II modules)
        • SEAOC Seismic Codes
      • Testing:
        • Wind tunnel tested up to 150 mph
        • Structurally tested

      Warranty

      • Warranty Term: 25 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflat-roof-solar-panel-mount-ecofoot2
    • Familia de productoFlat Roof
    • Grupo de produtosBallast 10 Degree
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Título OmniclassSolar Panels