Publicar produtos
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O protetor de neve ASG4025-AL, do tipo tubo, é um sistema robusto de alumínio não perfurante projetado para uma instalação segura com fixação por grampo em diversos tipos de telhados metálicos com juntas de encaixe. Forjado a partir de um bloco sólido de alumínio reciclado com 38 mm (1,5") de espessura para reduzir a torção, este protetor resistente utiliza três parafusos de fixação e aceita tubos com diâmetro externo de 25 mm (1"). O ASG4025-AL é uma opção ideal para retenção confiável de neve, preservando as garantias dos painéis e sendo compatível com acessórios como bandeiras e telas anti-gelo.

    Tipos de telhado

    • Costura vertical

    Materiais disponíveis

    • Alumínio e acessórios de alumínio (AL)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaASG4025_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)5.37
      • Largura (polegadas)1.5
      • Profundidade (polegadas)4
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards