Publicar produtos
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
    Altech
    Arquivado

    Geotextile N2

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Especificação
    • Class: N2 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 110 m 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGeotextil_N2
    • Familia de productoGeotextile
    • Grupo de produtosNonwoven
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2016-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCFilter membranes
    • Código UNSPSC40161507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_15_57_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeomembranes
    • Número OmniClass23-11 15 11 15
    • Título OmniclassSheeting Geomembranes