Publicar produtos
N.E.W. Hanging Garden

N.E.W. Hanging Garden

Traduzido por Google,

A General Membrane desenvolveu uma série de especificações destinadas a apoiar o projeto do trabalho à prova d'água. As especificações descrevem soluções para cada tipo de cobertura, contêm os dados técnicos dos produtos utilizados, as normas a que respondem e os métodos de colocação em relação ao tipo de cobertura. Em cada proposta de especificação há também desenhos técnicos exaustivos dos detalhes do projeto.

Solução técnica para um substrato de concreto monolítico.

Vantagens da impermeabilização com sistema betuminoso:

  • Técnicas de assentamento conhecidas
  • Fácil execução de detalhes
  • Compatibilidade entre famílias (SBS, APP, APAO)
  • Longevidade comprovada
  • Operações de manutenção fáceis
  • Armaduras de alto desempenho
  • Acabamentos de alto valor estético

Isolamento :

Vários tipos de isolamento podem ser usados em combinação com as membranas General Membrane. O tipo de material e projeto dependerá do projeto do edifício, classificação de incêndio e requisitos regulamentares locais.

  • Lã mineral (MW) - pode ser do tipo vidro ou rocha
  • Poliisocianurato (PIR)
  • Poliuretano (PUR)
  • Produtos emparelhados

Entre em contato com o General Membrane Spa para obter mais informações técnicas.

Especificação
    1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
    2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
    3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
    4. Thermal insulation element: Supply and installation of insulation element. Dry installation
    5. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Total adhesion installation with mechanical perimeter fastening
    6. Anti-root sealing element (second layer): Supply and installation of General Garden FLL 4 mm. Total adhesion installation
    7. Protection, separation, sliding and drainage layer: Supply and installation of General Web 20 mm. Dry installation
    8. Draining layer: Supply and installation of expanded clay. Laying using bucket or automatic blowing equipment
    9. Filter layer: Supply and installation of General White Felt 500 g / m2. Dry installation
    10. Cultivation earth: Supply and installation of earth / specific soil for roof green roofs
    11. Intensive / extensive greenery: Supply and installation of intensive / extensive vegetation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD-Monolitico-Caldo
  • Familia de productoCLS MONOLITICO
  • Grupo de produtosTETTO CALDO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 15 11
  • Título OmniclassDampproofing Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings